Tekniske data
Utsparing | ISO7368 09-5-1-16 |
---|---|
Produktfamilie | LD-CCE .. 4W |
Nom. størrelse | 32 |
Pmax [bar] | 420 |
Tetningsmateriale | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 4W |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 1 |
M20003680 | 6 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 6 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 6 |
Utforming | Patronventiler (logisk) |
M20003676 | 0 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktbrosjyre
NO
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktbrosjyre
EN
(3.46 MB)