PSRPM20330-22-C-N-08-L25-0

Varenummer
4078992
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
Spole Uten spole
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 100
Funksjon Prop. volumstrømventil
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 50-2345
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing 20330
Qmax ventiler [l/min] 100
Produktfamilie PSRPM20330
Koplingstype Uten spole
Volumstrømområde [l/min] 0 - 25
Nom. størrelse 20
Pmax [bar] 315
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
Produktbrosjyre NO

(0.47 MB)

PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
Produktbrosjyre EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Produktbrosjyre NO

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Produktbrosjyre EN

(1 MB)