PDR08PZ-31-C-N-087V087-0

Varenummer
4065608
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
Spole Uten spole
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 60
Funksjon Prop. trykkreduksjonsventil
Trykkinnstilling [bar] 60
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 40-1836
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing FC08-3
Qmax ventiler [l/min] 60
Produktfamilie PDR08PZ
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 350
Koplingstype Uten spole
Trykkinnstillingsområde 10 - 60
Nom. størrelse 8
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole -
Utforming Patron
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)