DLM12121P-01-C-N-30-350V

Varenummer
4025842
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Koblingstrykkdifferensial 30 %
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Ladeventiler for akkumulatorer
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing 12121
Qmax ventiler [l/min] 200
Produktfamilie DLM12121P
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 200
Trykkinnstillingsområde 5 - 350
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DLM12121P-01-C-N-30-350V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 4025842
Utforming Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)