DR08P-01-C-N-330V330

Varenummer
4013568
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] 228
Standard Trykkontrollventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing FC08-3
Qmax ventiler [l/min] 60
Produktfamilie DR08P
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 6 - 345
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 60
Trykkinnstillingsområde 6 - 228
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse DR08P-01-C-N-330V330
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 4013568
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre NO

(0.22 MB)

DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)