-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Ytterligere funksjon | Overvåking av koblingsposisjon |
---|---|
Modell | Kjegleformet ventiltype |
Funksjon | Rekylventil |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Utsparing | FC10 -2 |
Qmax ventiler [l/min] | 80 |
Produktfamilie | RV10A |
Bristetrykk [bar] | 0,35 |
Volumstrømområde | 0 - 80 |
Nom. størrelse | 10 |
Objektbetegnelse | RV10A-51E-C-N-05 |
Pmax [bar] | 350 |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Type installasjon | UNF |
Tetningsmateriale | NBR |
Utforming | Patron |
Delenummer | 3987381 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.12 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.12 MB)