DB16PY-01-C-N-500V-0

Varenummer
3983167
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
Ytterligere funksjon Med magnetoperert utlufting
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Utløpsventil
Spolemodell 40-1836
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing FC16-2
Qmax ventiler [l/min] 300
Produktfamilie DB16PY
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Koplingstype Uten spole
Spole Uten spole
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 300
Trykkinnstillingsområde 5 - 345
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse DB16PY-01-C-N-500V-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3983167
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

DB16PY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre NO

(0.41 MB)

DB16PY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre EN

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre NO

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre EN

(0.41 MB)