DB10PY-01-C-N-500V-0

Varenummer
3980939
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
Ytterligere funksjon Med magnetoperert utlufting
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Utløpsventil
Spolemodell 40-1836
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing FC10 -2
Qmax ventiler [l/min] 120
Produktfamilie DB10PY
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Koplingstype Uten spole
Spole Uten spole
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 120
Trykkinnstillingsområde 5 - 345
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DB10PY-01-C-N-500V-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3980939
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DB10PY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre NO

(0.4 MB)

DB10PY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre EN

(0.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre NO

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre EN

(0.41 MB)