DRV-06-11.6/0

Varenummer
397861
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
Ytterligere funksjon Spindel for finregulering
Modell Galvanisert overflate
Tilpasningstype Manuell
Utsparing Inline-kopling
Qmax ventiler [l/min] 20
Q produktfamilie [l/min] 0 - 20
Produktfamilie DRV-06
Bristetrykk [bar] 0,5
Volumstrømområde [l/min] 0 - 20
Funksjon Seteventil
Funksjon Gassventil med tilbakeslagssikring
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse DRV-06-11.5/0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 397861
Utforming Pipeline

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrosjyre NO

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrosjyre EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)