På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ytterligere detaljer | Z=serie |
Måleteknologi | AC=med AS & CS |
Filtreringsklassifisering | Z=uten filterelement |
Filtermateriale | Z= uten |
Spenning | E=220V-60Hz-3Ph |
Versjon | 4=mobil med varmeapparat |
Driftsmedium | X=HFD-væsker |
Størrelse og nominell gjennomstrømning | 10=15 l/min |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier