PDB08PY-01-C-N-165V-0

Varenummer
3949678
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
Spole Uten spole
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 60
Funksjon Prop. trykkavlastingsventil
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 50-1836
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing FC08-2
Qmax ventiler [l/min] 60
Produktfamilie PDB08PY
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Koplingstype Uten spole
Funksjon Stempelventil
Trykkinnstillingsområde 5 - 115
Nom. størrelse 8
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
PDB08PY-01 Proportional pressure relief valve
Produktbrosjyre NO

(0.3 MB)

PDB08PY-01 Proportional pressure relief valve
Produktbrosjyre EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)