FAM-10/15-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2

Varenummer
3932688
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ytterligere detaljer Z=serie
Måleteknologi A=med AS
Filtreringsklassifisering Z=uten filterelement
Filtermateriale Z= uten
Spenning A=400V-50Hz-3Ph
Versjon 2=mobil
Driftsmedium M=Mineralolje
Størrelse og nominell gjennomstrømning 10=15 l/min

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier