RV16A-01E-C-N-05

Varenummer
3926014
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
Ytterligere funksjon Overvåking av koblingsposisjon
Funksjon Rekylventil
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing FC16-2
Qmax ventiler [l/min] 165
Produktfamilie RV16A
Bristetrykk [bar] 0,35
Volumstrømområde 0 - 165
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse RV16A-01E-C-N-05
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3926014
Utforming Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)