WKH10D/14-11-C-NS-130

Varenummer
3921137
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
Mer informasjon
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 3/2 retningsventil
Aktuering Hydraulisk
Ventilserie WKH10D/14-11
Utsparing FC10-4
Qmax ventiler [l/min] 40
Produktfamilie WKH10D/14-11
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 15 - 350
Spole Uten spole
Volumstrømområde 0 - 40
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 40
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse WKH10D/14-11-C-NS-130
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3921137
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0 MB)