RS08-01-C-N-3-500V

Varenummer
3915803
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
Funksjon Motbalanseventil
Pilotforhold 3
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing FC08-3
Qmax ventiler [l/min] 38
Produktfamilie RS08
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 50 - 350
Volumstrømområde 0 - 38
Trykkinnstillingsområde 50 - 350
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse RS08-01-C-N-3-500V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3915803
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RS08-01 Counterbalance valve
Produktbrosjyre NO

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Produktbrosjyre EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)