DB10SE-02-C-N-027 @ 21 l/min

Varenummer
3913141
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
Ytterligere funksjon Med avlastingskopling
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] 19
Standard Utløpsventil
Tilpasningstype Ikke justerbar
Utsparing FC10-S3
Qmax ventiler [l/min] 120
Produktfamilie DB10SE
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 14 - 19
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 120
Trykkinnstillingsområde 19
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DB10SE-02-C-N-027 @ 21 l/min
Pmax [bar] 100
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3913141
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Produktbrosjyre NO

(0.27 MB)

DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Produktbrosjyre EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)