WK08X-01R-C-N-0

Varenummer
3883259
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Låsing
Manuell overstyring Nei
Funksjon 4/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WK08X-01R
Spolemodell 40-1836
Utsparing FC08-4
Qmax ventiler [l/min] 17
Produktfamilie WK08X
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 0 - 350
Spole Uten spole
Volumstrømområde 0 - 17
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 17
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WK08X-01R-C-N-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3883259
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WK08X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.33 MB)

WK08X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.33 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)