På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gjennomgående drev | Enkel pumpe |
---|---|
Porter | SAE, BSPF/metrisk |
Posisjon, porter 1 | Aksial |
Styring | Kraftkontroll |
Tetninger | Viton |
Skaft | SAE BB kileaksel |
Montasjeflens | SAE C monteringsflens 4-hulls |
Rotasjonsretning | Rotasjon med uret |
Forskyvning | 37 |
Innstillingsintervall | Uten |
Størrelse | PPV100 |