4WEW 6 E S01-24DG/V

Varenummer
3866910
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
Type, manuell overstyring Skjult manuell overstyring    
Modell Myk skift
Manuell overstyring Ja
Funksjon 4/3 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie 4WEW 6 E
Utsparing ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventiler [l/min] 80
Produktfamilie 4WEW 6 E
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 350
Spole 24 V DC
Volumstrømområde 0 - 80
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 80
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse 4WEW 6 E S01-24DG/V
Pmax [bar] 280
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3866910
Delenummer, spole ETTER ANMODNING
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)