RSM12121-01-C-N-3-L420V

Varenummer
3860372
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
Oppløsning 80
Funksjon Motbalanseventil
Pilotforhold 3
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing 12121
Qmax ventiler [l/min] 140
Produktfamilie RSM12121
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 120 - 420
Volumstrømområde 0 - 140
Trykkinnstillingsområde 240 - 420
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse RSM12121-01-C-N-3-L420V
Pmax [bar] 420
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3860372
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RSM12121 Counter Balance Valve
Produktbrosjyre NO

(0.49 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
Produktbrosjyre EN

(0.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)