4WE 6 D-OF S08-24DG/V

Varenummer
3840535
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
Modell Med låsefunksjon
Type, manuell overstyring Skjult manuell overstyring    
Modell 8 Watt
Manuell overstyring Ja
Funksjon 4/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie 4WE 6 D-OF S08
Utsparing ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventiler [l/min] 35
Produktfamilie 4WE 6 D-OF S08
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 280
Spole 24 V DC
Volumstrømområde 0 - 35
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 35
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse 4WE 6 D-OF S08-24DG/V
Pmax [bar] 280
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3840535
Delenummer, spole ETTER ANMODNING
Utforming Manifold-montert
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
Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrosjyre NO

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrosjyre EN

(1.59 MB)