WK10Y-40-C-N-12DG

Varenummer
3839983
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
Modell Red. strømningsmotstand
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell dp-optimalisert
Manuell overstyring Nei
Funksjon 4/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WK10Y-40
Spolemodell 40-1836
Utsparing FC10-4
Qmax ventiler [l/min] 52
Produktfamilie WK10Y-40
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 250
Spole 12 V DC
Volumstrømområde 0 - 52
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 52
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse WK10Y-40-C-N-12DG
Pmax [bar] 250
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3839983
Delenummer, spole 3000489
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.29 MB)

WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)