CX EX-2/2-D/C-2/10/020/038/ 24V

Varenummer
3825102
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
Manuell overstyring Uten manuell overstyring
Bryterposisjonovervåking CX Uten visning av bryterposisjon
Monteringsbrakett CX Uten monteringsbrakett
Modellkode CX CX EX 2/2
Ventilsetetetning FPM
Tetning, dynamisk PTFE
Tetning, statisk FPM
Elektr. kopling, hovedmagnet Med GSD EN 175301-803 (WS)
Kraftforbruk [W] 23
Spenning for hovedmagneten [V] 24 V DC
Kv-verdi, CX, direkte ag. [m³/h] 2.5
Husmateriale CX Messing
Koplingsstørrelse CX G 3/8
Nominell størrelse DN CX 10
Nominelt trykk – CX 0–20 bar
Bryterfunksjon CX NC
Serie CX 2/2-veis
Godkjenning/testsertifikat ATEX

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Produktbrosjyre NO

(0.62 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Produktbrosjyre EN

(0.62 MB)