På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Manuell overstyring | Uten manuell overstyring |
---|---|
Bryterposisjonovervåking CX | Uten visning av bryterposisjon |
Monteringsbrakett CX | Uten monteringsbrakett |
Modellkode CX | CX EX 2/2 |
Ventilsetetetning | FPM |
Tetning, dynamisk | PTFE |
Tetning, statisk | FPM |
Elektr. kopling, hovedmagnet | Med GSD EN 175301-803 (WS) |
Kraftforbruk [W] | 23 |
Spenning for hovedmagneten [V] | 24 V DC |
Kv-verdi, CX, direkte ag. [m³/h] | 2.5 |
Husmateriale CX | Messing |
Koplingsstørrelse CX | G 1/4 |
Nominell størrelse DN CX | 10 |
Nominelt trykk – CX | 0–20 bar |
Bryterfunksjon CX | NC |
Serie CX | 2/2-veis |
Godkjenning/testsertifikat | ATEX |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Produktbrosjyre
NO
(0.62 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Produktbrosjyre
EN
(0.62 MB)