4WERA 10 D S01-24DG/V

Varenummer
3803742
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Bryterposisjonovervåking
Manuell overstyring Nei
Funksjon 4/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie 4WERA 10 D
Utsparing ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventiler [l/min] 120
Produktfamilie 4WERA 10 D
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 320
Spole 24 V DC
Volumstrømområde 0 - 120
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 120
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse 4WERA 10 D S01-24DG/V
Pmax [bar] 320
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3803742
Delenummer, spole ETTER ANMODNING
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Produktbrosjyre NO

(1.25 MB)

4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Produktbrosjyre EN

(1.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)