4WER0 6 G S01-24DG/V

Varenummer
3803703
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Bryterposisjonovervåking
Manuell overstyring Nei
Funksjon 4/3 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie 4WER0 6
Utsparing ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventiler [l/min] 70
Produktfamilie 4WER0 6 G
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 350
Spole 24 V DC
Volumstrømområde 0 - 70
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 70
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse 4WER0 6 G S01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3803703
Delenummer, spole ETTER ANMODNING
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Produktbrosjyre NO

(1.4 MB)

4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Produktbrosjyre EN

(1.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)