På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gjennomgående drev | Enkel p. med forb. for gj. dr. |
---|---|
Posisjon, porter 1 | Radial |
Styring | Proporsjonal justering |
Tetninger | NBR |
Skaft | ISO kileaksel Ø25mm |
Montasjeflens | ISO monteringsflens Ø100 4-hulls |
Rotasjonsretning | Rotasjon med uret |
Forskyvning | 32 |
Innstillingsintervall | 20–250 |
Størrelse | PVV103-1 |