På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gjennomgående drev | Enkel p. med forb. for gj. dr. |
---|---|
Posisjon, porter 1 | Radial |
Styring | Lastfølende kontroll, 2-tr.trykk. just.1tr.fiksert |
Tetninger | NBR |
Skaft | ISO kileaksel Ø20mm |
Montasjeflens | ISO monteringsflens Ø80 4-hulls |
Rotasjonsretning | Rotasjon med uret |
Forskyvning | 16 |
Innstillingsintervall | 20–250 |
Størrelse | PVV103-05 |