CX05M-2/2-D/C-2/15/100/038/24V-1X-M8

Varenummer
3771430
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
Manuell overstyring Uten manuell overstyring
Bryterposisjonovervåking CX Uten visning av bryterposisjon
Modellkode CX CX05M (2/2 - D)
Ventilsetetetning PTFE
Tetning, dynamisk PTFE
Tetning, statisk FPM
Elektr. kopling, hovedmagnet Med GSD EN 175301-803 (WS)
Kraftforbruk [W] 50
Spenning for hovedmagneten [V] 24 V DC
Kv-verdi, CX, direkte ag. [m³/h] 5.2
Husmateriale CX Messing
Koplingsstørrelse CX G 3/8
Nominell størrelse DN CX 15
Nominelt trykk – CX 0–100 bar
Bryterfunksjon CX NC
Serie CX 2/2-veis modul
Godkjenning/testsertifikat Ingen godkjenning

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbrosjyre NO

(0.85 MB)

CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbrosjyre EN

(0.85 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Produktbrosjyre NO

(0.31 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Produktbrosjyre EN

(0.31 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Produktbrosjyre NO

(0.43 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Produktbrosjyre EN

(0.43 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Produktbrosjyre NO

(0.33 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Produktbrosjyre EN

(0.33 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Produktbrosjyre NO

(0.49 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Produktbrosjyre EN

(0.49 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Produktbrosjyre NO

(0.32 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Produktbrosjyre EN

(0.32 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(0.8 MB)