RVF-G1/4-R-01-N-2

Varenummer
3764908
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
Ytterligere funksjon Fra port 2 til 1
Funksjon Rekylventil
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing EBR RVF-G1/4
Qmax ventiler [l/min] 20
Produktfamilie RVF-G1/4-R
Bristetrykk [bar] 0,15
Volumstrømområde 0 - 20
Nom. størrelse 5
Objektbetegnelse RVF-G1/4-R-01-N-2
Pmax [bar] 500
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Inch
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3764908
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Produktbrosjyre NO

(0.3 MB)

RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Produktbrosjyre EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)