PDR10830-01-C-N-20-0

Varenummer
3720406
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
Spole Uten spole
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 40
Funksjon Prop. trykkreduksjonsventil
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 50-1836
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing EBR 10830
Qmax ventiler [l/min] 40
Produktfamilie PDR10830
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 32
Koplingstype Uten spole
Trykkinnstillingsområde 0 - 20
Nom. størrelse 10
Pmax [bar] 100
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
PDR10830 Proportional pressure control valve
Produktbrosjyre NO

(0.31 MB)

PDR10830 Proportional pressure control valve
Produktbrosjyre EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)