ZW-DW06-01-PTAB-8-V

Varenummer
3719986
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkontrolldiff. [bar] 8
Standard Trykkvekt
Posisjonsventil 3-veis trykkompensator
Tilpasningstype Ikke justerbar
Utsparing ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventiler [l/min] 40
Produktfamilie ZW-DW06
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 33
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 40
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse ZW-DW06-01-PTAB-8-V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3719986
Utforming Sandwich-plater

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrosjyre NO

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrosjyre EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)