WSM03230C-01-C-V-12DG

Varenummer
3711402
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
Mer informasjon
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 3/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WSM03230C-01
Spolemodell 50-1836
Utsparing 03230
Qmax ventiler [l/min] 12
Produktfamilie WSM03230C
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 500
Spole 12 V DC
Volumstrømområde 0 - 12
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 12
Nom. størrelse 3
Objektbetegnelse WSM03230C-01-C-V-12DG
Pmax [bar] 500
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3711402
Delenummer, spole 915151
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.45 MB)

WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrosjyre NO

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrosjyre EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0 MB)