Ventil 330-10-50*G2 P460/ECO (kompl)

Varenummer
369584
Til den overordnete produktgruppen
På lager
Etter forespørsel Du kan lave en produktforespørsel ved å legge produktet til listen din og administrere den i myHYDAC-området.
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Mer informasjon
Materiale oljeventil Karbonstål
Foretrukne modeller No
Volum SB min. 10, 10 - 0
Koplingstype (væske) Standard, gjenge*
Volume SB maks. 50, 50 - 0