Søkeresultat for: "BL700-6-D8-2.0-A*00"
211
Resultater
i kategori
Produkter
Produktkategori
HEZ-Picolo 0 elektrisk sylinder er en lineær aktuator med et kraftområde på opptil 1,8 kN.<br /> Den kan brukes i mekanisk og anleggsteknikk så vel som i bygningstjenester<br /> og kjennetegnes spesielt av sin slanke design og utnytter maksimalt forholdet mellom installasjonsplass og effekttetthet. <br />Den visuelt tiltalende designen og det værbestandige huset i anodisert aluminium eller rustfritt stål gjør den også egnet for montering i synlige områder og<br /> den kan brukes for justeringsfunksjoner med sporadiske bevegelser som ligner på S3-drift.<br />
Produktkategori
Prosessfiltermedium og høyttrykk - enkelt og dobbelt filter<p><strong>Funksjoner og egenskaper</strong></p><ul><li class="libreak">Inline-filtre av rustfritt stål for universell bruk</li><li class="libreak">Tilgjengelig so reversibelt dobbelfilter for gjennomstrømninger opptil 8 m3/h</li><li class="libreak">Separering av faste partikler fra væsker</li></ul><p><strong>Fordeler</strong></p><ul><li class="libreak">Optimal tilpasning til applikasjonen med forskjellige størrelser, materialer og tetningsmaterialer</li><li class="libreak">Overvåkning av tilstopping gjennom en korkindikator som er festet til filteret:<br /> - Visuell<br /> - Elektrisk<br /> - Visuell-elektrisk</li><li class="libreak">Selvutluftende filter</li><li class="libreak">Plisserte filterelementer med stor filterflate (Chemicron® metal fibre and wire mesh)</li><li class="libreak">Regenererbare filerelementer sparer kostnader for avfallsbehandling og erstatting<br /></li></ul>
Produktkategori
Våre HYDAC-vekselventiler er tilgjengelige i ulike designer. MWV 6/2-12 6/2-veisventilen er spesielt egnet for frontlastere, teleskoplastere og tilbehør. Den gjør det mulig å kontrollere to forskjellige hydrauliske sylindere med én hovedstyreventil, for eksempel. RV 713 brukes derimot til tippanordninger og avtakbare overbygg.
Produktkategori
BIERI volumstrømstyreventiler egner seg for et trykkområde på opptil 700 bar og strømningshastigheter på opptil 25 l/min. Tilgjengelig i størrelse 6 iht. DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter