RSM10121-01-C-N-2-M240V

Varenummer
3673300
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
Oppløsning 40
Funksjon Motbalanseventil
Pilotforhold 2
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing 10121
Qmax ventiler [l/min] 60
Produktfamilie RSM10121
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 27 - 420
Volumstrømområde 0 - 60
Trykkinnstillingsområde 120 - 240
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse RSM10121-01-C-N-2-M240V
Pmax [bar] 420
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3673300
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RSM10121 Counterbalance Valve
Produktbrosjyre NO

(1.03 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
Produktbrosjyre EN

(1.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)