PPV102-63-10NRSV4L00-8200 *

Varenummer
3667995
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
Gjennomgående drev Enkel pumpe
Porter SAE, metrisk gjenge
Posisjon, porter 1 Radial
Styring Lastfølende kontroll
Tetninger NBR, WDR-Viton
Skaft ISO kileaksel Ø32mm
Montasjeflens ISO monteringsflens Ø125 4-hulls
Rotasjonsretning Rotasjon med uret
Forskyvning 63
Innstillingsintervall Uten
Størrelse PPV102