PPV102-180-13NRS-7EM2-8630 *

Varenummer
3667886
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
Gjennomgående drev Enkel pumpe
Porter SAE, metrisk gjenge
Posisjon, porter 1 Radial
Styring Trykkreduksjonsventil, Kraftkontroll, Elektr. prop. forsk. kontr.
Tetninger NBR, WDR-Viton
Skaft ISO kileaksel Ø50mm
Montasjeflens ISO monteringsflens Ø180 4-hulls
Rotasjonsretning Rotasjon med uret
Forskyvning 180
Innstillingsintervall Uten
Størrelse PPV102