På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Porter | SAE, metrisk gjenge |
---|---|
Posisjon, porter 1 | Radial |
Tetninger | Viton |
Skaft | ISO kileaksel Ø32mm |
Montasjeflens | SAE C monteringsflens 2-hulls |
Rotasjonsretning | Rotasjon med uret |
Forskyvning | 100 |
Størrelse | PGI103-5 |