DZM12131PE-01-C-N-060V

Varenummer
3658412
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
Ytterligere funksjon Med avlastingskopling
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Trykksekvensventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing 12131
Qmax ventiler [l/min] 200
Produktfamilie DZM12131PE
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 200
Trykkinnstillingsområde 5 - 60
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DZM12131PE-01-C-N-060V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3658412
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Produktbrosjyre NO

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Produktbrosjyre EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)