PPV102-360-10NRS-7LM2-0-8600 *

Varenummer
3648750
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
Gjennomgående drev Enkel pumpe
Porter SAE, metrisk gjenge
Posisjon, porter 1 Radial
Styring Trykkreduksjonsventil, Kraftkontroll, Lastfølende kontroll
Tetninger NBR, WDR-Viton
Skaft ISO kileaksel Ø60mm
Montasjeflens ISO monteringsflens Ø180 4-hulls
Rotasjonsretning Rotasjon med uret
Forskyvning 360
Innstillingsintervall Uten
Størrelse PPV102