PPV100-71-FR09-22A4-K-1080-4605 *

Varenummer
3646776
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
Gjennomgående drev Enkel pumpe
Porter SAE, BSPF/metrisk
Posisjon, porter 1 Aksial
Styring Kraftkontroll
Tetninger Viton
Skaft SAE CC kileaksel
Montasjeflens SAE C monteringsflens 4-hulls
Rotasjonsretning Rotasjon med uret
Forskyvning 71
Innstillingsintervall Uten
Størrelse PPV100