PPV100-37-FR09-15A4-K-1080-4605 *

Varenummer
3646760
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
Gjennomgående drev Enkel pumpe
Porter SAE, BSPF/metrisk
Posisjon, porter 1 Aksial
Styring Kraftkontroll
Tetninger Viton
Skaft SAE BB kileaksel
Montasjeflens SAE C monteringsflens 4-hulls
Rotasjonsretning Rotasjon med uret
Forskyvning 37
Innstillingsintervall Uten
Størrelse PPV100