WSM10120V-01M-C-N-0

Varenummer
3641047
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
Type, manuell overstyring Manuell trykkoverstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Ja
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WSM10120V-01
Spolemodell 50-1836
Utsparing 10120
Qmax ventiler [l/min] 40
Produktfamilie WSM10120V
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 0 - 350
Spole Uten spole
Volumstrømområde 0 - 40
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 40
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse WSM10120V-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3641047
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)