WSM06020W-61M-C-N-24DG

Varenummer
3592515
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
Modell Prestasjonsoptimalisert
Type, manuell overstyring Manuell trykkoverstyring        
Modell Prestasjonsoptimalisert
Manuell overstyring Ja
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WSM06020W-61
Spolemodell 50-1836
Utsparing 06020
Qmax ventiler [l/min] 25
Produktfamilie WSM06020W-61
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 350
Spole 24 V DC
Volumstrømområde 0 - 25
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 25
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse WSM06020W-61M-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3592515
Delenummer, spole 915142
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
Produktbrosjyre NO

(0.36 MB)

WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
Produktbrosjyre EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)