4WMH 6 E-F 01/V

Varenummer
3587851
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Låsing
Manuell overstyring Nei
Funksjon 4/3 retningsventil
Aktuering Manuelt
Ventilserie 4WMH 6 E-F
Utsparing ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventiler [l/min] 75
Produktfamilie 4WMH 6 E
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 0 - 350
Spole Uten spole
Volumstrømområde 0 - 75
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 75
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse 4WMH 6 E-F 01/V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3587851
Delenummer, spole -
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Produktbrosjyre NO

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Produktbrosjyre EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)