-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Nominelt trykk [MPa] | 0.05 |
---|---|
Nominelt trykk [bar] | 0.5 |
Overflatebeskyttelse | Rustfritt stål (skr. + mutter) |
Monteringsmutter | Med (festemutter) |
Festeskrue, FSA | M12 |
Kontrastrute | HYDAC med termometer |
Materiale, ramme, FSA | Rustfritt stål |
Materiale, kopling, FSA | PA |
Ytterligere funksjon (+ banjobolt) | Uten |
Rørmateriale | PA |
Rørgeometri | Oval |
Pakning/O-ring | 0 |
Materiale, O-ring/tetningsskive | FPM |
Nom. størrelse FSA/FSK | 381 |
Modell, FSA / FSK | FSA |
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_50506-00001.jpg)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_50506-00001.jpg)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)