På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gjennomgående drev | Enkel pumpe |
---|---|
Porter | SAE, metrisk gjenge |
Posisjon, porter 1 | Radial |
Styring | Lastfølende kontroll |
Tetninger | NBR, WDR-Viton |
Skaft | ISO kileaksel Ø55mm |
Montasjeflens | ISO monteringsflens Ø200 4-hulls |
Rotasjonsretning | Rotasjon med uret |
Forskyvning | 280 |
Innstillingsintervall | Uten |
Størrelse | PPV102 |