P4WERE 06 E12 D01-24PG E0A/V

Varenummer
3565232
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
Spole 24 V proporsjonal
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 80
Funksjon Prop. retningsventil
Type, manuell overstyring Skjult manuell overstyring    
Modell Standard
Manuell overstyring Ja
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell OBE
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventiler [l/min] 80
Produktfamilie P4WERE 6 E
Koplingstype Med elektronikk om bord
Funksjon Stempelventil
Nom. størrelse 6
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer, spole -
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktbrosjyre NO

(1.42 MB)

P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktbrosjyre EN

(1.42 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Programvare NO

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Programvare EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)