PPV102-112-10NRS-4000-5200 *

Varenummer
3553051
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
Gjennomgående drev Enkel pumpe
Porter SAE, metrisk gjenge
Posisjon, porter 1 Radial
Styring Trykkreduksjonsventil
Tetninger NBR, WDR-Viton
Skaft ISO kileaksel Ø40mm
Montasjeflens ISO monteringsflens Ø160 4-hulls
Rotasjonsretning Rotasjon med uret
Forskyvning 112
Innstillingsintervall Uten
Størrelse PPV102